Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
2 309,5622 Kč - 2 566,1244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2050.0
2 066,3313 Kč - 2 295,9795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1850.0
2 198,1338 Kč - 2 442,3709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2000.0
2 440,6101 Kč - 2 711,7611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2200.0
2 536,4436 Kč - 2 818,1589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2300.0
2 663,4671 Kč - 2 959,5196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2450.0
4 156,3065 Kč - 4 618,1183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3150.0
2 805,5824 Kč - 3 117,2299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2600.0
2 900,9128 Kč - 3 223,1246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2700.0
4 520,7756 Kč - 5 023,0841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3450.0
4 458,8989 Kč - 4 954,416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3400.0
5 916,5239 Kč - 6 574,0273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4650.0
5 975,8854 Kč - 6 639,9285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4700.0
6 876,1166 Kč - 7 640,0178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5450.0
6 755,8846 Kč - 7 506,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5350.0
7 378,1735 Kč - 8 197,9146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5900.0
5 496,9694 Kč - 6 107,6879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4300.0
5 615,4407 Kč - 6 239,2389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4400.0
6 036,756 Kč - 6 707,5905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4750.0
6 275,2079 Kč - 6 972,4532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4950.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 8.0 2050.0 0.4 ocel nerezavějící

20295868

Cenové rozmezí
2 566,1244 Kč - 2 309,5622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 1850.0 0.4 ocel nerezavějící

20295820

Cenové rozmezí
2 295,9795 Kč - 2 066,3313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2000.0 0.4 ocel nerezavějící

20295851

Cenové rozmezí
2 442,3709 Kč - 2 198,1338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2200.0 0.4 ocel nerezavějící

20295899

Cenové rozmezí
2 711,7611 Kč - 2 440,6101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2300.0 0.4 ocel nerezavějící

20295912

Cenové rozmezí
2 818,1589 Kč - 2 536,4436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2450.0 0.4 ocel nerezavějící

20295943

Cenové rozmezí
2 959,5196 Kč - 2 663,4671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3150.0 0.4 ocel nerezavějící

20296087

Cenové rozmezí
4 618,1183 Kč - 4 156,3065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2600.0 0.4 ocel nerezavějící

20295974

Cenové rozmezí
3 117,2299 Kč - 2 805,5824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2700.0 0.4 ocel nerezavějící

20295998

Cenové rozmezí
3 223,1246 Kč - 2 900,9128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3450.0 0.4 ocel nerezavějící

20296148

Cenové rozmezí
5 023,0841 Kč - 4 520,7756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3400.0 0.4 ocel nerezavějící

20296131

Cenové rozmezí
4 954,416 Kč - 4 458,8989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4650.0 0.4 ocel nerezavějící

20295196

Cenové rozmezí
6 574,0273 Kč - 5 916,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4700.0 0.4 ocel nerezavějící

20295202

Cenové rozmezí
6 639,9285 Kč - 5 975,8854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5450.0 0.4 ocel nerezavějící

20295356

Cenové rozmezí
7 640,0178 Kč - 6 876,1166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5350.0 0.4 ocel nerezavějící

20295332

Cenové rozmezí
7 506,4546 Kč - 6 755,8846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5900.0 0.4 ocel nerezavějící

20295448

Cenové rozmezí
8 197,9146 Kč - 7 378,1735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4300.0 0.4 ocel nerezavějící

20295127

Cenové rozmezí
6 107,6879 Kč - 5 496,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4400.0 0.4 ocel nerezavějící

20295141

Cenové rozmezí
6 239,2389 Kč - 5 615,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4750.0 0.4 ocel nerezavějící

20295219

Cenové rozmezí
6 707,5905 Kč - 6 036,756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4950.0 0.4 ocel nerezavějící

20295257

Cenové rozmezí
6 972,4532 Kč - 6 275,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900