Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899,4766 Kč - 999,3346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
750.0
|
||
| 809,9314 Kč - 899,9797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
650.0
|
||
| 1 038,8251 Kč - 1 154,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
900.0
|
||
| 351,8926 Kč - 390,88 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
200.0
|
||
| 667,0615 Kč - 741,2633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
500.0
|
||
| 578,5225 Kč - 642,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
400.0
|
||
| 7 436,7803 Kč - 8 263,0613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5950.0
|
||
| 7 317,5544 Kč - 8 130,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5850.0
|
||
| 6 996,3487 Kč - 7 773,8325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5550.0
|
||
| 306,8684 Kč - 341,0767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
150.0
|
||
| 261,0897 Kč - 290,0158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 623,0435 Kč - 692,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 2 017,0311 Kč - 2 241,1457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1800.0
|
||
| 2 066,3313 Kč - 2 295,9795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1850.0
|
||
| 2 487,8981 Kč - 2 764,3312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2250.0
|
||
| 2 710,5034 Kč - 3 011,5866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2500.0
|
||
| 1 969,2401 Kč - 2 188,0725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1750.0
|
||
| 2 149,3367 Kč - 2 388,0401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1950.0
|
||
| 2 392,0646 Kč - 2 657,9334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2150.0
|
||
| 2 358,3593 Kč - 2 620,4552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2100.0