Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
4 339,673 Kč - 4 821,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3300.0
4 580,6401 Kč - 5 089,4884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3500.0
4 740,3626 Kč - 5 267,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3650.0
4 861,0978 Kč - 5 401,1359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3750.0
2 758,546 Kč - 3 065,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2550.0
2 977,8814 Kč - 3 308,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2800.0
3 118,7391 Kč - 3 465,3495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2950.0
2 853,6249 Kč - 3 170,8061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2650.0
2 805,5824 Kč - 3 117,2299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2600.0
4 035,0683 Kč - 4 483,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3050.0
2 948,7038 Kč - 3 276,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2750.0
3 072,4573 Kč - 3 413,7855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2900.0
3 025,9239 Kč - 3 362,2216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2850.0
4 399,2859 Kč - 4 888,0116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3350.0
5 040,9428 Kč - 5 601,1034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3900.0
2 536,4436 Kč - 2 818,1589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2300.0
2 663,4671 Kč - 2 959,5196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2450.0
4 277,7962 Kč - 4 753,1908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3250.0
4 458,8989 Kč - 4 954,416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3400.0
4 096,442 Kč - 4 551,714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3100.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 6.0 3300.0 0.4 ocel nerezavějící

20294922

Cenové rozmezí
4 821,8589 Kč - 4 339,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3500.0 0.4 ocel nerezavějící

20294960

Cenové rozmezí
5 089,4884 Kč - 4 580,6401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3650.0 0.4 ocel nerezavějící

20294991

Cenové rozmezí
5 267,0696 Kč - 4 740,3626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3750.0 0.4 ocel nerezavějící

20295011

Cenové rozmezí
5 401,1359 Kč - 4 861,0978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2550.0 0.4 ocel nerezavějící

20294779

Cenové rozmezí
3 065,1629 Kč - 2 758,546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2800.0 0.4 ocel nerezavějící

20294823

Cenové rozmezí
3 308,6454 Kč - 2 977,8814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2950.0 0.4 ocel nerezavějící

20294854

Cenové rozmezí
3 465,3495 Kč - 3 118,7391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2650.0 0.4 ocel nerezavějící

20294793

Cenové rozmezí
3 170,8061 Kč - 2 853,6249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2600.0 0.4 ocel nerezavějící

20294786

Cenové rozmezí
3 117,2299 Kč - 2 805,5824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3050.0 0.4 ocel nerezavějící

20294878

Cenové rozmezí
4 483,2975 Kč - 4 035,0683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2750.0 0.4 ocel nerezavějící

20294816

Cenové rozmezí
3 276,4493 Kč - 2 948,7038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2900.0 0.4 ocel nerezavějící

20294847

Cenové rozmezí
3 413,7855 Kč - 3 072,4573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2850.0 0.4 ocel nerezavějící

20294830

Cenové rozmezí
3 362,2216 Kč - 3 025,9239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3350.0 0.4 ocel nerezavějící

20294939

Cenové rozmezí
4 888,0116 Kč - 4 399,2859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3900.0 0.4 ocel nerezavějící

20295042

Cenové rozmezí
5 601,1034 Kč - 5 040,9428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2300.0 0.4 ocel nerezavějící

20294724

Cenové rozmezí
2 818,1589 Kč - 2 536,4436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2450.0 0.4 ocel nerezavějící

20294755

Cenové rozmezí
2 959,5196 Kč - 2 663,4671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3250.0 0.4 ocel nerezavějící

20294915

Cenové rozmezí
4 753,1908 Kč - 4 277,7962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3400.0 0.4 ocel nerezavějící

20294946

Cenové rozmezí
4 954,416 Kč - 4 458,8989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3100.0 0.4 ocel nerezavějící

20294885

Cenové rozmezí
4 551,714 Kč - 4 096,442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900