Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,8684 Kč - 341,0767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
150.0
|
||
| 718,877 Kč - 798,864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
550.0
|
||
| 623,0435 Kč - 692,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
450.0
|
||
| 1 085,3584 Kč - 1 205,842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
950.0
|
||
| 993,2979 Kč - 1 103,7202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
850.0
|
||
| 7 497,3994 Kč - 8 330,4717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
6000.0
|
||
| 1 474,7292 Kč - 1 638,4762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1200.0
|
||
| 1 696,8315 Kč - 1 885,4801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1450.0
|
||
| 478,916 Kč - 531,9891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
300.0
|
||
| 854,4525 Kč - 949,2799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
700.0
|
||
| 578,5225 Kč - 642,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
400.0
|
||
| 7 436,7803 Kč - 8 263,0613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5950.0
|
||
| 809,9314 Kč - 899,9797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
650.0
|
||
| 7 199,8377 Kč - 7 999,7078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5750.0
|
||
| 6 695,0139 Kč - 7 438,7926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5300.0
|
||
| 7 378,1735 Kč - 8 197,9146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5900.0
|
||
| 2 948,7038 Kč - 3 276,4493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2750.0
|
||
| 1 431,2142 Kč - 1 590,1821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1150.0
|
||
| 1 969,2401 Kč - 2 188,0725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1750.0
|
||
| 1 381,6625 Kč - 1 535,0967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1100.0