Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 635,904 Kč - 7 373,1429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5250.0
|
||
| 667,0615 Kč - 741,2633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
500.0
|
||
| 7 138,967 Kč - 7 932,2974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5700.0
|
||
| 6 216,098 Kč - 6 906,8035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4900.0
|
||
| 7 317,5544 Kč - 8 130,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5850.0
|
||
| 6 456,8136 Kč - 7 174,1814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5100.0
|
||
| 7 258,696 Kč - 8 065,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5800.0
|
||
| 6 996,3487 Kč - 7 773,8325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5550.0
|
||
| 7 080,1087 Kč - 7 866,8992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5650.0
|
||
| 351,8926 Kč - 390,88 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
200.0
|
||
| 433,6403 Kč - 481,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
250.0
|
||
| 5 615,4407 Kč - 6 239,2389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4400.0
|
||
| 6 815,246 Kč - 7 572,3558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5400.0
|
||
| 6 515,672 Kč - 7 239,5796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5150.0
|
||
| 6 876,1166 Kč - 7 640,0178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5450.0
|
||
| 5 975,8854 Kč - 6 639,9285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4700.0
|
||
| 6 576,5426 Kč - 7 307,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5200.0
|
||
| 6 154,9758 Kč - 6 838,89 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4850.0
|
||
| 6 755,8846 Kč - 7 506,4546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5350.0
|
||
| 946,2615 Kč - 1 051,4017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
800.0