Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
11 723,6654 Kč - 13 026,1991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1250.0
12 636,2723 Kč - 14 040,2387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1350.0
7 056,3248 Kč - 7 840,4886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
750.0
10 810,7711 Kč - 12 011,8721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1150.0
13 092,863 Kč - 14 547,6895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1400.0
4 330,5726 Kč - 4 811,5877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
450.0
6 593,9871 Kč - 7 326,7162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
700.0
7 519,5245 Kč - 8 355,123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
800.0
9 898,1642 Kč - 10 997,8326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1050.0
11 266,7872 Kč - 12 518,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1200.0
13 549,7412 Kč - 15 055,1403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1450.0
14 918,6515 Kč - 16 576,3433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1600.0
18 785,737 Kč - 20 873,0092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1500.0
13 244,0064 Kč - 14 715,4988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1050.0
16 322,3306 Kč - 18 136,0506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1300.0
20 017,2966 Kč - 22 241,3449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1600.0
5 734,539 Kč - 6 371,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
450.0
6 988,5114 Kč - 7 764,9169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
550.0
9 972,2992 Kč - 11 080,3005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
800.0
14 475,8533 Kč - 16 084,1218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1150.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 50.0 1250.0 1.5 ocel nerezavějící

20305215

Cenové rozmezí
13 026,1991 Kč - 11 723,6654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1350.0 1.5 ocel nerezavějící

20305239

Cenové rozmezí
14 040,2387 Kč - 12 636,2723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 750.0 1.5 ocel nerezavějící

20305123

Cenové rozmezí
7 840,4886 Kč - 7 056,3248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1150.0 1.5 ocel nerezavějící

20305192

Cenové rozmezí
12 011,8721 Kč - 10 810,7711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1400.0 1.5 ocel nerezavějící

20305246

Cenové rozmezí
14 547,6895 Kč - 13 092,863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 450.0 1.5 ocel nerezavějící

20305062

Cenové rozmezí
4 811,5877 Kč - 4 330,5726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 700.0 1.5 ocel nerezavějící

20305116

Cenové rozmezí
7 326,7162 Kč - 6 593,9871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 800.0 1.5 ocel nerezavějící

20305130

Cenové rozmezí
8 355,123 Kč - 7 519,5245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1050.0 1.5 ocel nerezavějící

20305178

Cenové rozmezí
10 997,8326 Kč - 9 898,1642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1200.0 1.5 ocel nerezavějící

20305208

Cenové rozmezí
12 518,7483 Kč - 11 266,7872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1450.0 1.5 ocel nerezavějící

20305253

Cenové rozmezí
15 055,1403 Kč - 13 549,7412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1600.0 1.5 ocel nerezavějící

20305284

Cenové rozmezí
16 576,3433 Kč - 14 918,6515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 60.0 1500.0 1.5 ocel nerezavějící

20306458

Cenové rozmezí
20 873,0092 Kč - 18 785,737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1050.0 1.5 ocel nerezavějící

20306366

Cenové rozmezí
14 715,4988 Kč - 13 244,0064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1300.0 1.5 ocel nerezavějící

20306410

Cenové rozmezí
18 136,0506 Kč - 16 322,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1600.0 1.5 ocel nerezavějící

20306472

Cenové rozmezí
22 241,3449 Kč - 20 017,2966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 450.0 1.5 ocel nerezavějící

20306243

Cenové rozmezí
6 371,5823 Kč - 5 734,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 550.0 1.5 ocel nerezavějící

20306267

Cenové rozmezí
7 764,9169 Kč - 6 988,5114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 800.0 1.5 ocel nerezavějící

20306311

Cenové rozmezí
11 080,3005 Kč - 9 972,2992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1150.0 1.5 ocel nerezavějící

20306380

Cenové rozmezí
16 084,1218 Kč - 14 475,8533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900