Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 286,2832 Kč - 25 873,5362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3650.0
|
||
| 23 915,112 Kč - 26 572,2907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3750.0
|
||
| 26 115,258 Kč - 29 016,9254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4100.0
|
||
| 22 972,3719 Kč - 25 524,9136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3600.0
|
||
| 23 601,2006 Kč - 26 223,6681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3700.0
|
||
| 24 857,6005 Kč - 27 619,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3900.0
|
||
| 26 430,1754 Kč - 29 366,8057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4150.0
|
||
| 24 229,0233 Kč - 26 921,1649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3800.0
|
||
| 25 801,5982 Kč - 28 668,3027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4050.0
|
||
| 25 486,4292 Kč - 28 318,1709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4000.0
|
||
| 27 687,8329 Kč - 30 764,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4350.0
|
||
| 27 059,0042 Kč - 30 065,5602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4250.0
|
||
| 29 259,1502 Kč - 32 510,1948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4600.0
|
||
| 29 887,979 Kč - 33 208,9494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4700.0
|
||
| 32 088,3765 Kč - 35 653,8355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5050.0
|
||
| 33 345,7825 Kč - 37 050,8415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5250.0
|
||
| 34 918,3574 Kč - 38 798,2308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5500.0
|
||
| 35 860,846 Kč - 39 845,3564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5650.0
|
||
| 37 747,3322 Kč - 41 941,3684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5950.0
|
||
| 36 804,5921 Kč - 40 893,9913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5800.0