Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720,3862 Kč - 800,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
350.0
|
||
| 948,7768 Kč - 1 054,1685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
500.0
|
||
| 7 703,6553 Kč - 8 559,6169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5050.0
|
||
| 7 556,5093 Kč - 8 396,1215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
4950.0
|
||
| 6 643,1984 Kč - 7 381,1919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
4300.0
|
||
| 8 213,0065 Kč - 9 125,5628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5400.0
|
||
| 391,1315 Kč - 434,6464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
150.0
|
||
| 9 014,6374 Kč - 10 016,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5950.0
|
||
| 8 431,5874 Kč - 9 368,5422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5550.0
|
||
| 8 943,2025 Kč - 9 936,7519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5900.0
|
||
| 875,0781 Kč - 972,1692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
450.0
|
||
| 1 546,9187 Kč - 1 718,7147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
900.0
|
||
| 8 576,9726 Kč - 9 530,0255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5650.0
|
||
| 8 139,5593 Kč - 9 043,8151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5350.0
|
||
| 7 337,6769 Kč - 8 152,8905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
4800.0
|
||
| 6 935,2265 Kč - 7 705,6675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
4500.0
|
||
| 8 723,867 Kč - 9 693,2694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5750.0
|
||
| 6 789,3382 Kč - 7 543,6812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
4400.0
|
||
| 7 775,3417 Kč - 8 639,3524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5100.0
|
||
| 7 994,1741 Kč - 8 882,3319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5250.0