Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
6 564,4691 Kč - 7 293,9104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3200.0
9 715,1527 Kč - 10 794,7259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4850.0
10 199,6023 Kč - 11 332,7517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5100.0
9 425,3884 Kč - 10 472,7655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4700.0
9 522,4795 Kč - 10 580,421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4750.0
10 585,7032 Kč - 11 761,8645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5300.0
8 941,4418 Kč - 9 934,9912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4450.0
6 662,0633 Kč - 7 402,3205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3250.0
7 395,2776 Kč - 8 217,031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3650.0
7 588,2023 Kč - 8 431,3359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3750.0
8 748,5171 Kč - 9 720,4348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4350.0
7 202,1014 Kč - 8 002,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3550.0
7 878,2181 Kč - 8 753,5477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3900.0
6 370,5383 Kč - 7 078,3479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3100.0
7 083,127 Kč - 7 870,1691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4600.0
317,4328 Kč - 352,6472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
100.0
8 869,5038 Kč - 9 855,0042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5850.0
463,0695 Kč - 514,6334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
200.0
573,7434 Kč - 637,3808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
250.0
8 358,3917 Kč - 9 287,046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5500.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 16.0 3200.0 0.6 ocel nerezavějící

20299668

Cenové rozmezí
7 293,9104 Kč - 6 564,4691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4850.0 0.6 ocel nerezavějící

20299996

Cenové rozmezí
10 794,7259 Kč - 9 715,1527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5100.0 0.6 ocel nerezavějící

20300043

Cenové rozmezí
11 332,7517 Kč - 10 199,6023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4700.0 0.6 ocel nerezavějící

20299965

Cenové rozmezí
10 472,7655 Kč - 9 425,3884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4750.0 0.6 ocel nerezavějící

20299972

Cenové rozmezí
10 580,421 Kč - 9 522,4795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5300.0 0.6 ocel nerezavějící

20300081

Cenové rozmezí
11 761,8645 Kč - 10 585,7032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4450.0 0.6 ocel nerezavějící

20299910

Cenové rozmezí
9 934,9912 Kč - 8 941,4418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3250.0 0.6 ocel nerezavějící

20299675

Cenové rozmezí
7 402,3205 Kč - 6 662,0633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3650.0 0.6 ocel nerezavějící

20299750

Cenové rozmezí
8 217,031 Kč - 7 395,2776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3750.0 0.6 ocel nerezavějící

20299774

Cenové rozmezí
8 431,3359 Kč - 7 588,2023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4350.0 0.6 ocel nerezavějící

20299897

Cenové rozmezí
9 720,4348 Kč - 8 748,5171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3550.0 0.6 ocel nerezavějící

20299736

Cenové rozmezí
8 002,2231 Kč - 7 202,1014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3900.0 0.6 ocel nerezavějící

20299804

Cenové rozmezí
8 753,5477 Kč - 7 878,2181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3100.0 0.6 ocel nerezavějící

20299644

Cenové rozmezí
7 078,3479 Kč - 6 370,5383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 4600.0 0.6 ocel nerezavějící

20298753

Cenové rozmezí
7 870,1691 Kč - 7 083,127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 100.0 0.6 ocel nerezavějící

20299040

Cenové rozmezí
352,6472 Kč - 317,4328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 5850.0 0.6 ocel nerezavějící

20299002

Cenové rozmezí
9 855,0042 Kč - 8 869,5038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 200.0 0.6 ocel nerezavějící

20299064

Cenové rozmezí
514,6334 Kč - 463,0695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 250.0 0.6 ocel nerezavějící

20299071

Cenové rozmezí
637,3808 Kč - 573,7434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 5500.0 0.6 ocel nerezavějící

20298937

Cenové rozmezí
9 287,046 Kč - 8 358,3917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900