Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 753,756 Kč - 15 281,8553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2400.0
|
||
| 8 946,1911 Kč - 9 940,1166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1550.0
|
||
| 10 338,3764 Kč - 11 487,1806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1800.0
|
||
| 10 617,3881 Kč - 11 797,2256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1850.0
|
||
| 16 679,0538 Kč - 18 532,3379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3550.0
|
||
| 18 290,3646 Kč - 20 322,4875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 9 048,0911 Kč - 10 053,4625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
2450.0
|
||
| 19 210,9698 Kč - 21 345,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4100.0
|
||
| 10 292,4174 Kč - 11 436,1312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
2800.0
|
||
| 10 482,485 Kč - 11 647,2323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3000.0
|
||
| 15 297,6428 Kč - 16 997,2411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3250.0
|
||
| 15 758,4485 Kč - 17 509,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3350.0
|
||
| 14 377,289 Kč - 15 974,7656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3050.0
|
||
| 14 838,0947 Kč - 16 486,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3150.0
|
||
| 15 988,3483 Kč - 17 764,9153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3400.0
|
||
| 17 138,8533 Kč - 19 043,1983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3650.0
|
||
| 4 447,8315 Kč - 4 942,0909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
1150.0
|
||
| 5 124,1997 Kč - 5 693,4155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
1350.0
|
||
| 5 482,6321 Kč - 6 091,8414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
1450.0
|
||
| 1 082,5916 Kč - 1 202,8236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
250.0