Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
2 663,4671 Kč - 2 959,5196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2450.0
2 853,6249 Kč - 3 170,8061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2650.0
4 156,3065 Kč - 4 618,1183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3150.0
2 805,5824 Kč - 3 117,2299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2600.0
4 339,673 Kč - 4 821,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3300.0
1 657,3411 Kč - 1 841,4621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1400.0
2 487,8981 Kč - 2 764,3312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2250.0
1 744,874 Kč - 1 938,8048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1500.0
2 900,9128 Kč - 3 223,1246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2700.0
2 583,7316 Kč - 2 870,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2350.0
2 536,4436 Kč - 2 818,1589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2300.0
1 833,1616 Kč - 2 036,9021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1600.0
2 198,1338 Kč - 2 442,3709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2000.0
1 431,2142 Kč - 1 590,1821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1150.0
993,2979 Kč - 1 103,7202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
850.0
1 566,7897 Kč - 1 740,8495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1300.0
1 527,5246 Kč - 1 697,3454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1050.0
261,0897 Kč - 290,0158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
100.0
762,392 Kč - 847,1581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
600.0
899,4766 Kč - 999,3346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
750.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 6.0 2450.0 0.4 ocel nerezavějící

20294755

Cenové rozmezí
2 959,5196 Kč - 2 663,4671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2650.0 0.4 ocel nerezavějící

20294793

Cenové rozmezí
3 170,8061 Kč - 2 853,6249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3150.0 0.4 ocel nerezavějící

20294892

Cenové rozmezí
4 618,1183 Kč - 4 156,3065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2600.0 0.4 ocel nerezavějící

20294786

Cenové rozmezí
3 117,2299 Kč - 2 805,5824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3300.0 0.4 ocel nerezavějící

20294922

Cenové rozmezí
4 821,8589 Kč - 4 339,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1400.0 0.4 ocel nerezavějící

20294540

Cenové rozmezí
1 841,4621 Kč - 1 657,3411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2250.0 0.4 ocel nerezavějící

20294717

Cenové rozmezí
2 764,3312 Kč - 2 487,8981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1500.0 0.4 ocel nerezavějící

20294564

Cenové rozmezí
1 938,8048 Kč - 1 744,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2700.0 0.4 ocel nerezavějící

20294809

Cenové rozmezí
3 223,1246 Kč - 2 900,9128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2350.0 0.4 ocel nerezavějící

20294731

Cenové rozmezí
2 870,729 Kč - 2 583,7316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2300.0 0.4 ocel nerezavějící

20294724

Cenové rozmezí
2 818,1589 Kč - 2 536,4436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1600.0 0.4 ocel nerezavějící

20294588

Cenové rozmezí
2 036,9021 Kč - 1 833,1616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 2000.0 0.4 ocel nerezavějící

20294663

Cenové rozmezí
2 442,3709 Kč - 2 198,1338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1150.0 0.4 ocel nerezavějící

20294496

Cenové rozmezí
1 590,1821 Kč - 1 431,2142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 850.0 0.4 ocel nerezavějící

20294434

Cenové rozmezí
1 103,7202 Kč - 993,2979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1300.0 0.4 ocel nerezavějící

20294526

Cenové rozmezí
1 740,8495 Kč - 1 566,7897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1050.0 0.4 ocel nerezavějící

20294472

Cenové rozmezí
1 697,3454 Kč - 1 527,5246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 100.0 0.4 ocel nerezavějící

20294281

Cenové rozmezí
290,0158 Kč - 261,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 600.0 0.4 ocel nerezavějící

20294380

Cenové rozmezí
847,1581 Kč - 762,392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 750.0 0.4 ocel nerezavějící

20294410

Cenové rozmezí
999,3346 Kč - 899,4766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900