Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 663,4671 Kč - 2 959,5196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2450.0
|
||
| 2 853,6249 Kč - 3 170,8061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2650.0
|
||
| 4 156,3065 Kč - 4 618,1183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
3150.0
|
||
| 2 805,5824 Kč - 3 117,2299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2600.0
|
||
| 4 339,673 Kč - 4 821,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
3300.0
|
||
| 1 657,3411 Kč - 1 841,4621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1400.0
|
||
| 2 487,8981 Kč - 2 764,3312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2250.0
|
||
| 1 744,874 Kč - 1 938,8048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1500.0
|
||
| 2 900,9128 Kč - 3 223,1246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2700.0
|
||
| 2 583,7316 Kč - 2 870,729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2350.0
|
||
| 2 536,4436 Kč - 2 818,1589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2300.0
|
||
| 1 833,1616 Kč - 2 036,9021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1600.0
|
||
| 2 198,1338 Kč - 2 442,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2000.0
|
||
| 1 431,2142 Kč - 1 590,1821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1150.0
|
||
| 993,2979 Kč - 1 103,7202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
850.0
|
||
| 1 566,7897 Kč - 1 740,8495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1300.0
|
||
| 1 527,5246 Kč - 1 697,3454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1050.0
|
||
| 261,0897 Kč - 290,0158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 762,392 Kč - 847,1581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
600.0
|
||
| 899,4766 Kč - 999,3346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
750.0