Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
14 147,6407 Kč - 15 719,4611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
4200.0
523,1855 Kč - 581,2893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
100.0
18 585,6625 Kč - 20 650,7362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5550.0
19 407,6675 Kč - 21 564,047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5800.0
10 060,514 Kč - 11 178,2851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
1750.0
8 946,1911 Kč - 9 940,1166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
1550.0
12 918,4448 Kč - 14 353,7318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2250.0
13 475,6062 Kč - 14 972,9597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2350.0
13 196,5945 Kč - 14 662,9147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2300.0
5 204,3879 Kč - 5 782,5255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
900.0
5 769,0203 Kč - 6 410,0864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
1000.0
9 503,0652 Kč - 10 559,0571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
1650.0
11 804,4092 Kč - 13 115,8506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2050.0
12 082,5589 Kč - 13 425,0336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2100.0
7 648,5423 Kč - 8 498,508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
1300.0
12 639,7204 Kč - 14 043,9741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2200.0
11 452,6993 Kč - 12 725,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2000.0
10 338,3764 Kč - 11 487,1806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
1800.0
14 032,7677 Kč - 15 591,9002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2450.0
14 310,3427 Kč - 15 900,5085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2500.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 25.0 4200.0 0.9 ocel nerezavějící

20302245

Cenové rozmezí
15 719,4611 Kč - 14 147,6407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 100.0 1.5 ocel nerezavějící

20302610

Cenové rozmezí
581,2893 Kč - 523,1855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 25.0 5550.0 0.9 ocel nerezavějící

20302511

Cenové rozmezí
20 650,7362 Kč - 18 585,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 25.0 5800.0 0.9 ocel nerezavějící

20302566

Cenové rozmezí
21 564,047 Kč - 19 407,6675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 1750.0 1.5 ocel nerezavějící

20304133

Cenové rozmezí
11 178,2851 Kč - 10 060,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 1550.0 1.5 ocel nerezavějící

20304096

Cenové rozmezí
9 940,1166 Kč - 8 946,1911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2250.0 1.5 ocel nerezavějící

20304232

Cenové rozmezí
14 353,7318 Kč - 12 918,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2350.0 1.5 ocel nerezavějící

20304256

Cenové rozmezí
14 972,9597 Kč - 13 475,6062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2300.0 1.5 ocel nerezavějící

20304249

Cenové rozmezí
14 662,9147 Kč - 13 196,5945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 900.0 1.5 ocel nerezavějící

20303969

Cenové rozmezí
5 782,5255 Kč - 5 204,3879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 1000.0 1.5 ocel nerezavějící

20303983

Cenové rozmezí
6 410,0864 Kč - 5 769,0203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 1650.0 1.5 ocel nerezavějící

20304119

Cenové rozmezí
10 559,0571 Kč - 9 503,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2050.0 1.5 ocel nerezavějící

20304195

Cenové rozmezí
13 115,8506 Kč - 11 804,4092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2100.0 1.5 ocel nerezavějící

20304201

Cenové rozmezí
13 425,0336 Kč - 12 082,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 1300.0 1.5 ocel nerezavějící

20304041

Cenové rozmezí
8 498,508 Kč - 7 648,5423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2200.0 1.5 ocel nerezavějící

20304225

Cenové rozmezí
14 043,9741 Kč - 12 639,7204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2000.0 1.5 ocel nerezavějící

20304188

Cenové rozmezí
12 725,0618 Kč - 11 452,6993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 1800.0 1.5 ocel nerezavějící

20304140

Cenové rozmezí
11 487,1806 Kč - 10 338,3764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2450.0 1.5 ocel nerezavějící

20304270

Cenové rozmezí
15 591,9002 Kč - 14 032,7677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 2500.0 1.5 ocel nerezavějící

20304287

Cenové rozmezí
15 900,5085 Kč - 14 310,3427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900