Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
47 832,7392 Kč - 53 147,5998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3400.0
51 324,4995 Kč - 57 027,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3650.0
50 626,2481 Kč - 56 251,247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3600.0
54 817,0144 Kč - 60 907,8497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3900.0
45 737,4818 Kč - 50 819,4243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3250.0
54 118,7629 Kč - 60 131,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3850.0
56 214,2719 Kč - 62 460,3021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4000.0
46 435,9848 Kč - 51 595,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3300.0
60 404,5351 Kč - 67 116,1501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4300.0
49 927,7451 Kč - 55 475,2723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3550.0
65 992,8105 Kč - 73 325,4568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4700.0
8 237,599 Kč - 9 152,792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
650.0
18 169,9573 Kč - 20 188,8414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1450.0
16 322,3306 Kč - 18 136,0506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1300.0
20 633,3637 Kč - 22 925,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1650.0
21 249,1435 Kč - 23 610,2552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1700.0
12 440,5905 Kč - 13 823,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1000.0
13 244,0064 Kč - 14 715,4988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1050.0
10 593,2512 Kč - 11 770,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
850.0
11 825,0981 Kč - 13 138,8382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
950.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 60.0 3400.0 1.5 ocel nerezavějící

20306830

Cenové rozmezí
53 147,5998 Kč - 47 832,7392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3650.0 1.5 ocel nerezavějící

20306885

Cenové rozmezí
57 027,2217 Kč - 51 324,4995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3600.0 1.5 ocel nerezavějící

20306878

Cenové rozmezí
56 251,247 Kč - 50 626,2481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3900.0 1.5 ocel nerezavějící

20306939

Cenové rozmezí
60 907,8497 Kč - 54 817,0144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3250.0 1.5 ocel nerezavějící

20306809

Cenové rozmezí
50 819,4243 Kč - 45 737,4818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3850.0 1.5 ocel nerezavějící

20306922

Cenové rozmezí
60 131,875 Kč - 54 118,7629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 4000.0 1.5 ocel nerezavějící

20306953

Cenové rozmezí
62 460,3021 Kč - 56 214,2719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3300.0 1.5 ocel nerezavějící

20306816

Cenové rozmezí
51 595,3989 Kč - 46 435,9848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 4300.0 1.5 ocel nerezavějící

20307011

Cenové rozmezí
67 116,1501 Kč - 60 404,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3550.0 1.5 ocel nerezavějící

20306861

Cenové rozmezí
55 475,2723 Kč - 49 927,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 4700.0 1.5 ocel nerezavějící

20307097

Cenové rozmezí
73 325,4568 Kč - 65 992,8105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 650.0 1.5 ocel nerezavějící

20306281

Cenové rozmezí
9 152,792 Kč - 8 237,599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1450.0 1.5 ocel nerezavějící

20306441

Cenové rozmezí
20 188,8414 Kč - 18 169,9573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1300.0 1.5 ocel nerezavějící

20306410

Cenové rozmezí
18 136,0506 Kč - 16 322,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1650.0 1.5 ocel nerezavějící

20306489

Cenové rozmezí
22 925,80 Kč - 20 633,3637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1700.0 1.5 ocel nerezavějící

20306496

Cenové rozmezí
23 610,2552 Kč - 21 249,1435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1000.0 1.5 ocel nerezavějící

20306359

Cenové rozmezí
13 823,006 Kč - 12 440,5905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1050.0 1.5 ocel nerezavějící

20306366

Cenové rozmezí
14 715,4988 Kč - 13 244,0064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 850.0 1.5 ocel nerezavějící

20306328

Cenové rozmezí
11 770,2152 Kč - 10 593,2512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 950.0 1.5 ocel nerezavějící

20306342

Cenové rozmezí
13 138,8382 Kč - 11 825,0981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900