Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899,4766 Kč - 999,3346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
750.0
|
||
| 1 038,8251 Kč - 1 154,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
900.0
|
||
| 261,0897 Kč - 290,0158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 993,2979 Kč - 1 103,7202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
850.0
|
||
| 478,916 Kč - 531,9891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
300.0
|
||
| 667,0615 Kč - 741,2633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
500.0
|
||
| 306,8684 Kč - 341,0767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
150.0
|
||
| 809,9314 Kč - 899,9797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
650.0
|
||
| 762,392 Kč - 847,1581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
600.0
|
||
| 623,0435 Kč - 692,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 1 381,6625 Kč - 1 535,0967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1100.0
|
||
| 1 696,8315 Kč - 1 885,4801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1450.0
|
||
| 1 882,7133 Kč - 2 091,9875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1650.0
|
||
| 2 017,0311 Kč - 2 241,1457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1800.0
|
||
| 524,1916 Kč - 582,547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
350.0
|
||
| 1 744,874 Kč - 1 938,8048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1500.0
|
||
| 6 336,33 Kč - 7 040,3667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5000.0
|
||
| 899,4766 Kč - 999,3346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
750.0
|
||
| 1 969,2401 Kč - 2 188,0725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1750.0
|
||
| 1 744,874 Kč - 1 938,8048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1500.0