Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351,8926 Kč - 390,88 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
200.0
|
||
| 6 755,8846 Kč - 7 506,4546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5350.0
|
||
| 7 055,207 Kč - 7 839,2307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5600.0
|
||
| 6 996,3487 Kč - 7 773,8325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5550.0
|
||
| 351,8926 Kč - 390,88 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
200.0
|
||
| 6 336,33 Kč - 7 040,3667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5000.0
|
||
| 6 635,904 Kč - 7 373,1429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5250.0
|
||
| 6 695,0139 Kč - 7 438,7926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5300.0
|
||
| 7 378,1735 Kč - 8 197,9146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5900.0
|
||
| 5 735,4213 Kč - 6 372,8021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4500.0
|
||
| 5 796,5434 Kč - 6 440,4641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4550.0
|
||
| 6 515,672 Kč - 7 239,5796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5150.0
|
||
| 6 576,5426 Kč - 7 307,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5200.0
|
||
| 2 198,1338 Kč - 2 442,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2000.0
|
||
| 2 440,6101 Kč - 2 711,7611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2200.0
|
||
| 2 536,4436 Kč - 2 818,1589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2300.0
|
||
| 2 358,3593 Kč - 2 620,4552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2100.0
|
||
| 1 038,8251 Kč - 1 154,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
900.0
|
||
| 1 527,5246 Kč - 1 697,3454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1050.0
|
||
| 1 566,7897 Kč - 1 740,8495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1300.0