Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 328,6705 Kč - 16 984,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
2000.0
|
||
| 7 624,6422 Kč - 8 448,369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1000.0
|
||
| 14 582,0324 Kč - 16 157,2472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1900.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
100.0
|
|||
| 14 955,2238 Kč - 16 571,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1950.0
|
||
| 14 208,5858 Kč - 15 743,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1850.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
2000.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1700.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1600.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1850.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1950.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
900.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1200.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1900.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1800.0
|
|||
| 2 186,3093 Kč - 2 422,6809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
900.0
|
||
| 4 125,2709 Kč - 4 570,9564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1650.0
|
||
| 2 410,4284 Kč - 2 670,7945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1000.0
|
||
| 3 454,7006 Kč - 3 827,892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1350.0
|
||
| 4 878,0352 Kč - 5 405,1489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1500.0