Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
12 342,1183 Kč - 13 675,6011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1600.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1300.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1750.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
850.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
750.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
550.0
9 729,5233 Kč - 10 780,6876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
350.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
150.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
450.0
15 328,6705 Kč - 16 984,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
2000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1650.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1550.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
650.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
350.0
  • z/ze 18
Hřídele 40.0 1600.0 +0,-9 hliník

20336479

Cenové rozmezí
13 675,6011 Kč - 12 342,1183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1300.0 +0,-9 hliník

20336790


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1750.0 +0,-9 hliník

20336882


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 250.0 +0,-9 hliník

20336592


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 850.0 +0,-9 hliník

20336714


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 750.0 +0,-9 hliník

20336691


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 550.0 +0,-9 hliník

20336653


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1250.0 +0,-9 hliník

20336400

Cenové rozmezí
10 780,6876 Kč - 9 729,5233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 200.0 +0,-9 hliník

20336585


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 350.0 +0,-9 hliník

20336615


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 150.0 +0,-9 hliník

20336578


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1000.0 +0,-9 hliník

20336738


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1250.0 +0,-9 hliník

20336783


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 450.0 +0,-9 hliník

20336639


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 2000.0 +0,-9 hliník

20336554

Cenové rozmezí
16 984,5478 Kč - 15 328,6705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1500.0 +0,-9 hliník

20336837


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1650.0 +0,-9 hliník

20336868


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1550.0 +0,-9 hliník

20336844


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 650.0 +0,-9 hliník

20336677


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 350.0 +0,-9 hliník

20333577


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000