Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1850.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1350.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1950.0
|
|||
| 4 237,3304 Kč - 4 695,0132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1700.0
|
||
| 4 796,0965 Kč - 5 314,276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1950.0
|
||
| 4 348,8794 Kč - 4 818,5594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1750.0
|
||
| 4 581,9326 Kč - 5 076,8834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1400.0
|
||
| 5 618,0365 Kč - 6 225,0468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1750.0
|
||
| 6 358,293 Kč - 7 045,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
2000.0
|
||
| 1 199,2156 Kč - 1 328,8881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
150.0
|
||
| 3 131,7956 Kč - 3 470,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
400.0
|
||
| 3 505,2422 Kč - 3 884,0494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
450.0
|
||
| 9 356,0767 Kč - 10 366,9097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1200.0
|
||
| 11 968,9269 Kč - 13 262,0785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1550.0
|
||
| 8 236,2472 Kč - 9 126,0866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1050.0
|
||
| 8 982,8852 Kč - 9 953,3871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1150.0
|
||
| 5 378,3465 Kč - 5 959,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
700.0
|
||
| 7 624,6422 Kč - 8 448,369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1000.0
|
||
| 1 572,407 Kč - 1 742,4107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
200.0
|
||
| 5 285,6868 Kč - 5 856,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1050.0