Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 342,7842 Kč - 2 595,7478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1600.0
|
||
| 1 165,2659 Kč - 1 291,1095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
850.0
|
||
| 1 222,6996 Kč - 1 354,9247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
900.0
|
||
| 2 049,2342 Kč - 2 270,5454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1300.0
|
||
| 2 574,5611 Kč - 2 852,7955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1200.0
|
||
| 3 897,5782 Kč - 4 318,7587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1950.0
|
||
| 3 633,128 Kč - 4 025,7192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1800.0
|
||
| 1 508,847 Kč - 1 671,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
600.0
|
||
| 1 321,996 Kč - 1 464,9421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
650.0
|
||
| 3 103,7169 Kč - 3 438,8744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1500.0
|
||
| 3 280,1022 Kč - 3 634,4042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1600.0
|
||
| 3 192,0372 Kč - 3 536,8946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1550.0
|
||
| 291,2527 Kč - 322,6498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
100.0
|
||
| 1 003,1752 Kč - 1 111,6611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
450.0
|
||
| 949,3152 Kč - 1 051,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
400.0
|
||
| 2 662,6261 Kč - 2 950,3051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1250.0
|
||
| 2 839,0114 Kč - 3 145,5797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1350.0
|
||
| 2 750,6911 Kč - 3 047,8148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1300.0
|
||
| 3 368,4224 Kč - 3 732,1692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1650.0
|
||
| 1 498,6366 Kč - 1 660,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
750.0