Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218,7586 Kč - 242,4978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
100.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1300.0
|
|||
| 278,4896 Kč - 308,6104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
150.0
|
||
| 523,7953 Kč - 580,4632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
300.0
|
||
| 847,4661 Kč - 939,1048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
550.0
|
||
| 1 870,0411 Kč - 2 072,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1150.0
|
||
| 1 930,0274 Kč - 2 138,5756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1200.0
|
||
| 2 311,3872 Kč - 2 561,0323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1550.0
|
||
| 1 989,5032 Kč - 2 204,4329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1250.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1800.0
|
|||
| 907,1971 Kč - 1 005,2173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
600.0
|
||
| 928,1285 Kč - 1 028,1908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
650.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1700.0
|
|||
| 464,3195 Kč - 514,3507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
250.0
|
||
| 583,5263 Kč - 646,5758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
350.0
|
||
| 2 228,1721 Kč - 2 469,1384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1450.0
|
||
| 2 425,9993 Kč - 2 688,1522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1700.0
|
||
| 2 288,4137 Kč - 2 535,7615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1500.0
|
||
| 1 337,0564 Kč - 1 481,5341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1000.0
|
||
| 2 108,9653 Kč - 2 336,9132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1350.0