Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
2 485,9856 Kč - 2 754,7753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1150.0
1 770,7447 Kč - 1 962,1903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
900.0
  • z/ze 18
Hřídele 16.0 1150.0 +0,-9 hliník

20334864

Cenové rozmezí
2 754,7753 Kč - 2 485,9856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 900.0 +0,-9 hliník

20334826

Cenové rozmezí
1 962,1903 Kč - 1 770,7447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000