Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 322,1891 Kč - 5 897,0366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1650.0
|
||
| 5 026,0865 Kč - 5 569,0264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1550.0
|
||
| 1 682,1691 Kč - 1 863,9149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
300.0
|
||
| 5 470,2404 Kč - 6 061,1693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1700.0
|
||
| 1 938,1958 Kč - 2 147,5097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
350.0
|
||
| 1 425,8872 Kč - 1 580,0648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
250.0
|
||
| 4 814,22 Kč - 5 334,4417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1000.0
|
||
| 5 983,8253 Kč - 6 630,1458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1200.0
|
||
| 3 752,0795 Kč - 4 157,4338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
700.0
|
||
| 5 518,2295 Kč - 6 114,2636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1100.0
|
||
| 4 527,3068 Kč - 5 016,6419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
850.0
|
||
| 6 681,9638 Kč - 7 403,8415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1350.0
|
||
| 2 208,7723 Kč - 2 447,4412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
400.0
|
||
| 3 496,3081 Kč - 3 874,0942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
650.0
|
||
| 4 008,1062 Kč - 4 441,2839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
750.0
|
||
| 5 285,6868 Kč - 5 856,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1050.0
|
||
| 8 078,7512 Kč - 8 951,4882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1650.0
|
||
| 8 544,3471 Kč - 9 467,3704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1750.0
|
||
| 4 631,7085 Kč - 5 132,0198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
600.0
|
||
| 7 613,4107 Kč - 8 435,8612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1550.0