Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
350.0
8 777,145 Kč - 9 725,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1800.0
7 380,3575 Kč - 8 177,7925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1500.0
1 199,2156 Kč - 1 328,8881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
150.0
3 131,7956 Kč - 3 470,2715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
400.0
4 783,5887 Kč - 5 300,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
900.0
5 751,0274 Kč - 6 372,3323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1150.0
2 745,3307 Kč - 3 041,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
350.0
3 878,4337 Kč - 4 297,572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
500.0
3 505,2422 Kč - 3 884,0494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
450.0
9 356,0767 Kč - 10 366,9097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1200.0
11 968,9269 Kč - 13 262,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1550.0
8 609,6939 Kč - 9 539,8645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1100.0
5 751,7932 Kč - 6 373,0981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
750.0
6 878,0041 Kč - 7 621,0685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
900.0
10 102,4594 Kč - 11 193,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1300.0
10 849,0975 Kč - 12 021,2554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1400.0
1 572,407 Kč - 1 742,4107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
200.0
8 236,2472 Kč - 9 126,0866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1050.0
8 982,8852 Kč - 9 953,3871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1150.0
  • z/ze 18
Hřídele 50.0 350.0 +0,-9 hliník

20336615


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1800.0 +0,-9 hliník

20336134

Cenové rozmezí
9 725,4391 Kč - 8 777,145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1500.0 +0,-9 hliník

20336073

Cenové rozmezí
8 177,7925 Kč - 7 380,3575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 150.0 +0,-9 hliník

20336196

Cenové rozmezí
1 328,8881 Kč - 1 199,2156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 400.0 +0,-9 hliník

20336240

Cenové rozmezí
3 470,2715 Kč - 3 131,7956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 900.0 +0,-9 hliník

20335960

Cenové rozmezí
5 300,492 Kč - 4 783,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1150.0 +0,-9 hliník

20336004

Cenové rozmezí
6 372,3323 Kč - 5 751,0274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 350.0 +0,-9 hliník

20336233

Cenové rozmezí
3 041,9438 Kč - 2 745,3307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 500.0 +0,-9 hliník

20336264

Cenové rozmezí
4 297,572 Kč - 3 878,4337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 450.0 +0,-9 hliník

20336257

Cenové rozmezí
3 884,0494 Kč - 3 505,2422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1200.0 +0,-9 hliník

20336394

Cenové rozmezí
10 366,9097 Kč - 9 356,0767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1550.0 +0,-9 hliník

20336462

Cenové rozmezí
13 262,0785 Kč - 11 968,9269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1100.0 +0,-9 hliník

20336370

Cenové rozmezí
9 539,8645 Kč - 8 609,6939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 750.0 +0,-9 hliník

20336318

Cenové rozmezí
6 373,0981 Kč - 5 751,7932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 900.0 +0,-9 hliník

20336349

Cenové rozmezí
7 621,0685 Kč - 6 878,0041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1300.0 +0,-9 hliník

20336417

Cenové rozmezí
11 193,9549 Kč - 10 102,4594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1400.0 +0,-9 hliník

20336431

Cenové rozmezí
12 021,2554 Kč - 10 849,0975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 200.0 +0,-9 hliník

20336202

Cenové rozmezí
1 742,4107 Kč - 1 572,407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1050.0 +0,-9 hliník

20336363

Cenové rozmezí
9 126,0866 Kč - 8 236,2472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1150.0 +0,-9 hliník

20336387

Cenové rozmezí
9 953,3871 Kč - 8 982,8852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000