Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 855,6344 Kč - 948,0389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
150.0
|
||
| 3 240,0262 Kč - 3 590,2441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
600.0
|
||
| 2 464,5437 Kč - 2 731,036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
450.0
|
||
| 4 264,3881 Kč - 4 725,134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
800.0
|
||
| 6 210,2417 Kč - 6 881,3225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1950.0
|
||
| 6 358,293 Kč - 7 045,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
2000.0
|
||
| 4 730,2392 Kč - 5 241,2714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1450.0
|
||
| 1 111,4058 Kč - 1 231,6337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
200.0
|
||
| 5 914,1391 Kč - 6 553,057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1850.0
|
||
| 3 693,6248 Kč - 4 092,8528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1100.0
|
||
| 6 062,1904 Kč - 6 716,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1900.0
|
||
| 5 766,0878 Kč - 6 388,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1800.0
|
||
| 599,6078 Kč - 664,444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
100.0
|
||
| 1 998,9479 Kč - 2 214,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
250.0
|
||
| 9 242,4856 Kč - 10 241,0661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1900.0
|
||
| 12 869,4872 Kč - 14 259,8932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
2000.0
|
||
| 2 372,1392 Kč - 2 628,4212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
300.0
|
||
| 12 715,3097 Kč - 14 089,1237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1650.0
|
||
| 9 729,5233 Kč - 10 780,6876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1250.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
200.0
|
|||