Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 378,3465 Kč - 5 959,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
700.0
|
||
| 5 005,1551 Kč - 5 545,7977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
650.0
|
||
| 6 504,8128 Kč - 7 207,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
850.0
|
||
| 4 258,5171 Kč - 4 718,4972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
550.0
|
||
| 6 124,9846 Kč - 6 786,6208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
800.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1750.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1450.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
700.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
400.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1150.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1050.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1300.0
|
|||
| 4 684,2922 Kč - 5 190,4745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1900.0
|
||
| 3 231,3473 Kč - 3 580,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1250.0
|
||
| 4 013,7219 Kč - 4 447,4101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1600.0
|
||
| 1 181,8578 Kč - 1 309,4882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
350.0
|
||
| 480,6562 Kč - 532,4742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
150.0
|
||
| 3 809,7685 Kč - 4 221,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1900.0
|
||
| 890,3499 Kč - 986,5832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
300.0
|
||
| 2 784,1303 Kč - 3 085,0829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1050.0