Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 193,8529 Kč - 3 656,5868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
| 6 031,9179 Kč - 6 702,0484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2600.0
|
||
| 1 895,356 Kč - 3 159,0094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1150.0
|
||
| 2 468,3015 Kč - 4 113,7532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1550.0
|
||
| 4 589,0177 Kč - 5 098,9912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1950.0
|
||
| 9 534,7937 Kč - 10 594,1602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3250.0
|
||
| 10 242,8561 Kč - 11 380,8135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3500.0
|
||
| 10 384,1711 Kč - 11 537,9954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3550.0
|
||
| 6 019,7698 Kč - 6 688,6607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1550.0
|
||
| 7 317,8842 Kč - 8 131,065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1900.0
|
||
| 7 503,0811 Kč - 8 336,8395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1950.0
|
||
| 8 775,9076 Kč - 9 750,9809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2300.0
|
||
| 9 693,959 Kč - 10 771,1758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2550.0
|
||
| 10 061,6259 Kč - 11 179,5017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2650.0
|
||
| 5 277,7422 Kč - 5 864,0754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1350.0
|
||
| 11 162,1472 Kč - 12 402,248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2950.0
|
||
| 16 969,4487 Kč - 18 854,8879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3500.0
|
||
| 18 157,2382 Kč - 20 174,5714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3750.0
|
||
| 19 344,7798 Kč - 21 494,2549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4000.0
|
||
| 5 649,1279 Kč - 6 276,8639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1450.0