Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 702,6788 Kč - 6 336,3649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2450.0
|
||
| 6 361,4049 Kč - 7 068,2277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 1 837,5905 Kč - 3 062,816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1100.0
|
||
| 1 599,5863 Kč - 2 665,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
600.0
|
||
| 9 143,3265 Kč - 10 159,3067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2400.0
|
||
| 9 326,5401 Kč - 10 362,8499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2450.0
|
||
| 11 346,6004 Kč - 12 607,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3000.0
|
||
| 15 780,4196 Kč - 17 533,7169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3250.0
|
||
| 4 392,4164 Kč - 4 880,3249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1100.0
|
||
| 10 244,8395 Kč - 11 383,0448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2700.0
|
||
| 14 829,8905 Kč - 16 477,5734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3050.0
|
||
| 16 017,432 Kč - 17 797,2569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3300.0
|
||
| 11 162,1472 Kč - 12 402,248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2950.0
|
||
| 16 969,4487 Kč - 18 854,8879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3500.0
|
||
| 18 157,2382 Kč - 20 174,5714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3750.0
|
||
| 19 344,7798 Kč - 21 494,2549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4000.0
|
||
| 8 409,2324 Kč - 9 343,6466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2200.0
|
||
| 10 428,0531 Kč - 11 586,8359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2750.0
|
||
| 10 611,2667 Kč - 11 790,379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2800.0
|
||
| 10 979,1815 Kč - 12 198,9528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2900.0