Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 879,6731 Kč - 8 755,0822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3850.0
|
||
| 11 336,1877 Kč - 12 595,8743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5650.0
|
||
| 11 141,3218 Kč - 12 379,1914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5550.0
|
||
| 9 252,6596 Kč - 10 280,788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4550.0
|
||
| 9 742,0557 Kč - 10 824,4788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4800.0
|
||
| 11 921,7771 Kč - 13 246,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5950.0
|
||
| 8 859,9528 Kč - 9 844,4471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4350.0
|
||
| 9 349,3488 Kč - 10 388,1378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4600.0
|
||
| 10 655,1487 Kč - 11 838,9715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5300.0
|
||
| 12 018,9622 Kč - 13 354,5126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
6000.0
|
||
| 11 824,0963 Kč - 13 137,8296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5900.0
|
||
| 857,5587 Kč - 1 429,2646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
500.0
|
||
| 566,9953 Kč - 944,8269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
300.0
|
||
| 10 231,4517 Kč - 11 368,1695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5050.0
|
||
| 11 045,1285 Kč - 12 272,3374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5500.0
|
||
| 11 531,5495 Kč - 12 812,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5750.0
|
||
| 254,8628 Kč - 424,6887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
100.0
|
||
| 1 144,8992 Kč - 1 908,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
700.0
|
||
| 10 329,3805 Kč - 11 477,0069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5100.0
|
||
| 1 077,9605 Kč - 1 796,4356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
700.0