Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 394,4986 Kč - 20 438,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3800.0
|
||
| 20 533,8089 Kč - 22 815,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4250.0
|
||
| 21 721,5984 Kč - 24 135,1094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4500.0
|
||
| 22 910,8755 Kč - 25 456,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4750.0
|
||
| 23 147,8879 Kč - 25 719,8204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4800.0
|
||
| 18 870,259 Kč - 20 966,9269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3900.0
|
||
| 9 877,1726 Kč - 10 974,7189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2600.0
|
||
| 17 919,9778 Kč - 19 911,0314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3700.0
|
||
| 19 107,7673 Kč - 21 230,7148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3950.0
|
||
| 21 960,0984 Kč - 24 400,1369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4550.0
|
||
| 22 197,3588 Kč - 24 663,6769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4600.0
|
||
| 21 247,3255 Kč - 23 608,0293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4400.0
|
||
| 22 673,3671 Kč - 25 192,7403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4700.0
|
||
| 7 503,0811 Kč - 8 336,8395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1950.0
|
||
| 8 775,9076 Kč - 9 750,9809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2300.0
|
||
| 9 693,959 Kč - 10 771,1758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2550.0
|
||
| 10 061,6259 Kč - 11 179,5017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2650.0
|
||
| 5 277,7422 Kč - 5 864,0754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1350.0
|
||
| 4 826,0302 Kč - 5 362,2833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2050.0
|
||
| 5 374,1835 Kč - 5 971,4252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2300.0