Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 444,8836 Kč - 2 408,0567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1200.0
|
||
| 1 538,5977 Kč - 2 564,2469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1300.0
|
||
| 1 942,2131 Kč - 3 237,1045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1700.0
|
||
| 1 748,091 Kč - 2 913,3197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1500.0
|
||
| 1 994,2765 Kč - 3 323,6289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1750.0
|
||
| 537,9886 Kč - 896,4823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
400.0
|
||
| 18 870,259 Kč - 20 966,9269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3900.0
|
||
| 9 877,1726 Kč - 10 974,7189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2600.0
|
||
| 17 444,2174 Kč - 19 382,4638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3600.0
|
||
| 20 058,2964 Kč - 22 286,8583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4150.0
|
||
| 10 428,0531 Kč - 11 586,8359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2750.0
|
||
| 10 611,2667 Kč - 11 790,379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2800.0
|
||
| 7 132,9351 Kč - 7 925,5385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1850.0
|
||
| 17 681,4778 Kč - 19 646,0038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3650.0
|
||
| 11 162,1472 Kč - 12 402,248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2950.0
|
||
| 16 969,4487 Kč - 18 854,8879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3500.0
|
||
| 18 157,2382 Kč - 20 174,5714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3750.0
|
||
| 19 344,7798 Kč - 21 494,2549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4000.0
|
||
| 14 829,8905 Kč - 16 477,5734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3050.0
|
||
| 16 017,432 Kč - 17 797,2569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3300.0