Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 496,947 Kč - 2 494,829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1250.0
|
||
| 1 590,9091 Kč - 2 651,5151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1350.0
|
||
| 1 787,5104 Kč - 2 979,0187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1550.0
|
||
| 2 185,4236 Kč - 3 642,4553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1950.0
|
||
| 2 236,9912 Kč - 3 728,4839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2000.0
|
||
| 787,1492 Kč - 1 311,75 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
700.0
|
||
| 1 043,0036 Kč - 1 738,4221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
900.0
|
||
| 4 235,2344 Kč - 4 705,7885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2550.0
|
||
| 7 650,8421 Kč - 8 500,9632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
5600.0
|
||
| 261,5567 Kč - 435,8451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
150.0
|
||
| 2 046,092 Kč - 3 410,1534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1800.0
|
||
| 4 770,248 Kč - 5 300,3031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2900.0
|
||
| 6 645,2745 Kč - 7 383,5832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3200.0
|
||
| 1 891,1414 Kč - 3 151,8197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1650.0
|
||
| 2 382,025 Kč - 3 969,959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2100.0
|
||
| 4 081,7713 Kč - 4 535,2189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2450.0
|
||
| 4 463,8176 Kč - 4 959,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2700.0
|
||
| 1 839,3259 Kč - 3 065,5432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1600.0
|
||
| 2 082,5364 Kč - 3 470,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1850.0
|
||
| 2 484,4163 Kč - 4 140,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2200.0