Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 655,1487 Kč - 11 838,9715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5300.0
|
||
| 12 018,9622 Kč - 13 354,5126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
6000.0
|
||
| 11 824,0963 Kč - 13 137,8296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5900.0
|
||
| 6 899,3935 Kč - 7 665,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3350.0
|
||
| 10 427,5573 Kč - 11 586,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5150.0
|
||
| 10 850,0146 Kč - 12 055,6545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5400.0
|
||
| 2 394,6689 Kč - 3 991,0323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1500.0
|
||
| 2 268,4772 Kč - 3 780,7953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1400.0
|
||
| 4 256,3077 Kč - 4 729,0931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1800.0
|
||
| 1 578,7609 Kč - 2 631,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1000.0
|
||
| 1 969,9803 Kč - 3 283,2178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1200.0
|
||
| 2 320,7885 Kč - 3 868,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1450.0
|
||
| 8 761,7761 Kč - 9 735,3618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4300.0
|
||
| 9 447,5255 Kč - 10 497,2231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4650.0
|
||
| 10 036,3379 Kč - 11 151,4866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4950.0
|
||
| 10 459,787 Kč - 11 622,0406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5200.0
|
||
| 10 947,9434 Kč - 12 164,2439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5450.0
|
||
| 11 239,0027 Kč - 12 487,7808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 398,409 Kč - 664,1804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
200.0
|
||
| 1 222,2505 Kč - 2 037,1669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
750.0