Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775,001 Kč - 1 291,6684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
950.0
|
||
| 1 146,6346 Kč - 1 910,9751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1350.0
|
||
| 1 248,0343 Kč - 2 080,0572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1500.0
|
||
| 541,2115 Kč - 902,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
600.0
|
||
| 641,6195 Kč - 1 069,5312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
750.0
|
||
| 951,5208 Kč - 1 585,9506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1050.0
|
||
| 211,4766 Kč - 352,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
200.0
|
||
| 365,6835 Kč - 609,6377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
450.0
|
||
| 161,8924 Kč - 269,738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
100.0
|
||
| 340,8914 Kč - 568,2349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
400.0
|
||
| 492,3711 Kč - 820,6185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
700.0
|
||
| 644,5946 Kč - 1 074,4896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1000.0
|
||
| 594,0187 Kč - 989,9486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
900.0
|
||
| 850,1211 Kč - 1 416,8685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1200.0
|
||
| 873,4257 Kč - 1 455,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1250.0
|
||
| 826,0728 Kč - 1 376,9532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1150.0
|
||
| 951,5208 Kč - 1 585,9506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1400.0
|
||
| 974,0816 Kč - 1 623,6346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1450.0
|
||
| 1 023,4179 Kč - 1 705,6965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1550.0
|
||
| 418,2427 Kč - 696,9059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
550.0