Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,751 Kč - 297,7531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
100.0
|
||
| 300,7282 Kč - 501,2963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
250.0
|
||
| 507,4943 Kč - 845,6585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
550.0
|
||
| 5 137,419 Kč - 5 708,1331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4850.0
|
||
| 606,9106 Kč - 1 011,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
700.0
|
||
| 983,2547 Kč - 1 638,7578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1100.0
|
||
| 1 080,9356 Kč - 1 801,6419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1250.0
|
||
| 1 276,2973 Kč - 2 127,1622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1550.0
|
||
| 1 444,3877 Kč - 2 407,3129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1800.0
|
||
| 1 382,1596 Kč - 2 303,6819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1700.0
|
||
| 1 687,1024 Kč - 2 811,6721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2100.0
|
||
| 6 245,3779 Kč - 6 939,3088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
6000.0
|
||
| 6 146,9533 Kč - 6 829,9756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5900.0
|
||
| 4 889,9938 Kč - 5 433,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4600.0
|
||
| 5 335,2599 Kč - 5 928,039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5050.0
|
||
| 5 505,5816 Kč - 6 117,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5250.0
|
||
| 2 491,3581 Kč - 4 152,4288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3400.0
|
||
| 5 751,5193 Kč - 6 390,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5500.0
|
||
| 5 653,0946 Kč - 6 281,3265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5400.0
|
||
| 5 901,0156 Kč - 6 556,7667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5650.0