Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
6 204,9668 Kč - 6 894,4351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
1600.0
16 493,6883 Kč - 18 326,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
3400.0
16 730,9487 Kč - 18 589,8603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
3450.0
18 394,4986 Kč - 20 438,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
3800.0
9 143,3265 Kč - 10 159,3067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
2400.0
9 326,5401 Kč - 10 362,8499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
2450.0
11 346,6004 Kč - 12 607,2787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
3000.0
15 780,4196 Kč - 17 533,7169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
3250.0
9 510,7454 Kč - 10 567,3847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
2500.0
2 196,0842 Kč - 3 660,0577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
850.0
4 392,4164 Kč - 4 880,3249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
1100.0
10 244,8395 Kč - 11 383,0448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
2700.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 1600.0 0.6 ocel

20293390

Cenové rozmezí
6 894,4351 Kč - 6 204,9668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 3400.0 0.6 ocel

20293758

Cenové rozmezí
18 326,3203 Kč - 16 493,6883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 3450.0 0.6 ocel

20293765

Cenové rozmezí
18 589,8603 Kč - 16 730,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 3800.0 0.6 ocel

20293833

Cenové rozmezí
20 438,3593 Kč - 18 394,4986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 2400.0 0.6 ocel

20293550

Cenové rozmezí
10 159,3067 Kč - 9 143,3265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 2450.0 0.6 ocel

20293567

Cenové rozmezí
10 362,8499 Kč - 9 326,5401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 3000.0 0.6 ocel

20293673

Cenové rozmezí
12 607,2787 Kč - 11 346,6004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 3250.0 0.6 ocel

20293727

Cenové rozmezí
17 533,7169 Kč - 15 780,4196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 2500.0 0.6 ocel

20293574

Cenové rozmezí
10 567,3847 Kč - 9 510,7454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 850.0 0.6 ocel

20293246

Cenové rozmezí
3 660,0577 Kč - 2 196,0842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 1100.0 0.6 ocel

20293291

Cenové rozmezí
4 880,3249 Kč - 4 392,4164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 2700.0 0.6 ocel

20293611

Cenové rozmezí
11 383,0448 Kč - 10 244,8395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099