Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 320,7957 Kč - 17 023,0261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3250.0
|
||
| 5 844,4367 Kč - 6 493,8453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1550.0
|
||
| 7 465,5512 Kč - 8 295,0034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2000.0
|
||
| 951,2464 Kč - 1 585,2502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
350.0
|
||
| 16 548,3657 Kč - 18 387,073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
5950.0
|
||
| 16 274,9305 Kč - 18 083,3096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
5850.0
|
||
| 12 184,7154 Kč - 13 538,6529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
4350.0
|
||
| 1 201,093 Kč - 2 001,6612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
450.0
|
||
| 4 264,4819 Kč - 4 738,1795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1100.0
|
||
| 9 946,4461 Kč - 11 051,4998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2700.0
|
||
| 14 397,9519 Kč - 15 997,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3050.0
|
||
| 15 550,9049 Kč - 17 278,8902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3300.0
|
||
| 4 583,8908 Kč - 5 093,212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1200.0
|
||
| 6 564,8518 Kč - 7 294,1728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1750.0
|
||
| 6 205,0053 Kč - 6 894,3701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1650.0
|
||
| 7 104,7419 Kč - 7 894,2379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1900.0
|
||
| 4 944,4594 Kč - 5 493,7368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1300.0
|
||
| 6 024,2396 Kč - 6 693,6263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1600.0
|
||
| 16 013,2896 Kč - 17 792,544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3400.0
|
||
| 2 028,1382 Kč - 3 380,1501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
800.0