Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 060,8182 Kč - 17 845,3536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
5600.0
|
||
| 11 847,8967 Kč - 13 164,3572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
4100.0
|
||
| 597,4896 Kč - 995,6507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
200.0
|
||
| 1 471,4111 Kč - 2 452,4345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
550.0
|
||
| 1 962,2947 Kč - 3 270,5738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
750.0
|
||
| 1 836,1029 Kč - 3 060,0889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
700.0
|
||
| 2 445,9886 Kč - 4 076,8129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
950.0
|
||
| 4 580,3405 Kč - 5 089,3223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1150.0
|
||
| 16 623,1031 Kč - 18 470,1145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
5800.0
|
||
| 285,1092 Kč - 475,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
300.0
|
||
| 259,8212 Kč - 433,118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
250.0
|
||
| 517,1632 Kč - 862,0213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
750.0
|
||
| 644,5946 Kč - 1 074,4896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1000.0
|
||
| 901,1928 Kč - 1 502,1533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1300.0
|
||
| 1 415,1331 Kč - 2 358,7204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2250.0
|
||
| 1 539,0936 Kč - 2 564,9907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2500.0
|
||
| 2 358,2246 Kč - 3 930,2916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3200.0
|
||
| 2 424,6674 Kč - 4 041,1123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3300.0
|
||
| 1 173,4101 Kč - 1 955,8488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1850.0
|
||
| 4 541,9127 Kč - 5 046,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4250.0