Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 923,7111 Kč - 5 470,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3000.0
|
||
| 8 565,1747 Kč - 9 516,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4200.0
|
||
| 8 957,8816 Kč - 9 953,2844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4400.0
|
||
| 4 693,6404 Kč - 5 215,2662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2850.0
|
||
| 6 842,8675 Kč - 7 603,2412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3300.0
|
||
| 7 193,9237 Kč - 7 993,221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3500.0
|
||
| 8 076,0266 Kč - 8 973,2527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3950.0
|
||
| 594,0187 Kč - 989,9486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
900.0
|
||
| 5 554,9179 Kč - 6 171,9933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5300.0
|
||
| 1 023,4179 Kč - 1 705,6965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1550.0
|
||
| 1 001,6008 Kč - 1 669,2521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1500.0
|
||
| 5 751,5193 Kč - 6 390,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5500.0
|
||
| 5 653,0946 Kč - 6 281,3265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5400.0
|
||
| 5 901,0156 Kč - 6 556,7667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5650.0
|
||
| 367,6668 Kč - 612,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
350.0
|
||
| 5 434,1804 Kč - 6 037,868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5150.0
|
||
| 5 800,6076 Kč - 6 445,2022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5550.0
|
||
| 5 950,104 Kč - 6 611,3093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5700.0
|
||
| 6 245,3779 Kč - 6 939,3088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
6000.0
|
||
| 4 741,737 Kč - 5 268,5692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4450.0