Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 219,9767 Kč - 5 799,8639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3700.0
|
||
| 4 758,3478 Kč - 5 286,9153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3350.0
|
||
| 5 154,0297 Kč - 5 726,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3650.0
|
||
| 5 285,9236 Kč - 5 873,2485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3750.0
|
||
| 1 885,6871 Kč - 3 142,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2400.0
|
||
| 5 587,3956 Kč - 6 208,1898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
4000.0
|
||
| 2 046,5879 Kč - 3 410,8971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2650.0
|
||
| 6 179,6788 Kč - 6 866,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
4450.0
|
||
| 6 311,077 Kč - 7 012,1976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
4550.0
|
||
| 2 115,262 Kč - 3 525,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2750.0
|
||
| 2 287,0712 Kč - 3 811,7854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3000.0
|
||
| 2 252,6102 Kč - 3 754,5156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2950.0
|
||
| 4 558,5234 Kč - 5 065,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3200.0
|
||
| 4 692,4008 Kč - 5 213,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3300.0
|
||
| 4 889,9938 Kč - 5 433,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3450.0
|
||
| 5 021,8878 Kč - 5 579,9579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3550.0
|
||
| 5 351,8706 Kč - 5 946,3852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3800.0
|
||
| 1 943,2048 Kč - 3 238,592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2500.0
|
||
| 2 149,723 Kč - 3 582,7064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2800.0
|
||
| 2 080,553 Kč - 3 467,671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2700.0