Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 608,5114 Kč - 2 681,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2650.0
|
||
| 2 391,446 Kč - 3 985,8259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3250.0
|
||
| 1 755,0328 Kč - 2 924,972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 2 257,0728 Kč - 3 761,7053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3050.0
|
||
| 1 739,4137 Kč - 2 898,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2900.0
|
||
| 2 324,7552 Kč - 3 874,5094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3150.0
|
||
| 2 358,2246 Kč - 3 930,2916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3200.0
|
||
| 2 290,2942 Kč - 3 816,9917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3100.0
|
||
| 4 692,4008 Kč - 5 213,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4400.0
|
||
| 1 582,4797 Kč - 2 637,3836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2600.0
|
||
| 5 285,9236 Kč - 5 873,2485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5000.0
|
||
| 285,1092 Kč - 475,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
300.0
|
||
| 5 999,4403 Kč - 6 666,0998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5750.0
|
||
| 492,3711 Kč - 820,6185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
||
| 802,0244 Kč - 1 336,5421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1100.0
|
||
| 850,1211 Kč - 1 416,8685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1200.0
|
||
| 6 097,617 Kč - 6 775,1851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5850.0
|
||
| 340,8914 Kč - 568,2349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
400.0
|
||
| 4 988,9143 Kč - 5 543,2656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4700.0
|
||
| 5 088,0827 Kč - 5 653,3426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4800.0