Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
1 942,2131 Kč - 3 237,1045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1700.0
261,5567 Kč - 435,8451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
150.0
2 046,092 Kč - 3 410,1534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1800.0
390,2277 Kč - 650,5447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
500.0
517,1632 Kč - 862,0213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
750.0
492,3711 Kč - 820,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
700.0
802,0244 Kč - 1 336,5421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1100.0
850,1211 Kč - 1 416,8685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1200.0
5 800,6076 Kč - 6 445,2022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
5550.0
1 146,6346 Kč - 1 910,9751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1800.0
340,8914 Kč - 568,2349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
400.0
5 137,419 Kč - 5 708,1331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4850.0
777,4803 Kč - 1 295,6351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1050.0
6 195,7937 Kč - 6 884,2703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
5950.0
4 641,0811 Kč - 5 156,7568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4350.0
211,4766 Kč - 352,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
200.0
4 415,2251 Kč - 4 905,8607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4100.0
6 146,9533 Kč - 6 829,9756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
5900.0
285,1092 Kč - 475,0166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
300.0
5 901,0156 Kč - 6 556,7667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
5650.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1700.0 0.6 ocel

20291037

Cenové rozmezí
3 237,1045 Kč - 1 942,2131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 150.0 0.6 ocel

20290726

Cenové rozmezí
435,8451 Kč - 261,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1800.0 0.6 ocel

20291051

Cenové rozmezí
3 410,1534 Kč - 2 046,092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 500.0 0.4 ocel

20287238

Cenové rozmezí
650,5447 Kč - 390,2277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 750.0 0.4 ocel

20287283

Cenové rozmezí
862,0213 Kč - 517,1632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 700.0 0.4 ocel

20287276

Cenové rozmezí
820,6185 Kč - 492,3711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1100.0 0.4 ocel

20287344

Cenové rozmezí
1 336,5421 Kč - 802,0244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1200.0 0.4 ocel

20287368

Cenové rozmezí
1 416,8685 Kč - 850,1211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 5550.0 0.4 ocel

20287054

Cenové rozmezí
6 445,2022 Kč - 5 800,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1800.0 0.4 ocel

20287481

Cenové rozmezí
1 910,9751 Kč - 1 146,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 400.0 0.4 ocel

20287214

Cenové rozmezí
568,2349 Kč - 340,8914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4850.0 0.4 ocel

20286910

Cenové rozmezí
5 708,1331 Kč - 5 137,419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1050.0 0.4 ocel

20287337

Cenové rozmezí
1 295,6351 Kč - 777,4803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 5950.0 0.4 ocel

20287139

Cenové rozmezí
6 884,2703 Kč - 6 195,7937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4350.0 0.4 ocel

20286811

Cenové rozmezí
5 156,7568 Kč - 4 641,0811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 200.0 0.4 ocel

20287177

Cenové rozmezí
352,2957 Kč - 211,4766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4100.0 0.4 ocel

20286767

Cenové rozmezí
4 905,8607 Kč - 4 415,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 5900.0 0.4 ocel

20287122

Cenové rozmezí
6 829,9756 Kč - 6 146,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 300.0 0.4 ocel

20287191

Cenové rozmezí
475,0166 Kč - 285,1092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 5650.0 0.4 ocel

20287078

Cenové rozmezí
6 556,7667 Kč - 5 901,0156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099