Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 628,9824 Kč - 12 921,1467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5800.0
|
||
| 384,0296 Kč - 640,132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
250.0
|
||
| 9 349,3488 Kč - 10 388,1378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4600.0
|
||
| 481,7105 Kč - 802,7682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
350.0
|
||
| 690,46 Kč - 1 150,8493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
550.0
|
||
| 988,9569 Kč - 1 648,4267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
850.0
|
||
| 10 752,8296 Kč - 11 947,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5350.0
|
||
| 10 947,9434 Kč - 12 164,2439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5450.0
|
||
| 7 879,6731 Kč - 8 755,0822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3850.0
|
||
| 11 045,1285 Kč - 12 272,3374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5500.0
|
||
| 11 531,5495 Kč - 12 812,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5750.0
|
||
| 9 938,4091 Kč - 11 042,6493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4900.0
|
||
| 6 899,3935 Kč - 7 665,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3350.0
|
||
| 10 134,5146 Kč - 11 260,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5000.0
|
||
| 9 154,4829 Kč - 10 171,7028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4500.0
|
||
| 9 742,0557 Kč - 10 824,4788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4800.0
|
||
| 10 231,4517 Kč - 11 368,1695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5050.0
|
||
| 8 174,2033 Kč - 9 082,3379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4000.0
|
||
| 8 761,7761 Kč - 9 735,3618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4300.0
|
||
| 9 545,4543 Kč - 10 606,0604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4700.0