Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 960,0984 Kč - 24 400,1369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4550.0
|
||
| 22 197,3588 Kč - 24 663,6769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4600.0
|
||
| 22 434,6192 Kč - 24 927,4649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4650.0
|
||
| 23 623,8962 Kč - 26 248,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4900.0
|
||
| 16 256,18 Kč - 18 062,5324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3350.0
|
||
| 20 296,7964 Kč - 22 551,8858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4200.0
|
||
| 21 009,8172 Kč - 23 344,2414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4350.0
|
||
| 19 583,2798 Kč - 21 759,2824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4050.0
|
||
| 15 067,3988 Kč - 16 741,6093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
3100.0
|
||
| 19 820,7881 Kč - 22 023,0704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4100.0
|
||
| 24 336,917 Kč - 27 040,9914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5050.0
|
||
| 25 761,967 Kč - 28 624,4628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5350.0
|
||
| 27 664,2648 Kč - 30 737,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5750.0
|
||
| 26 000,219 Kč - 28 889,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5400.0
|
||
| 26 713,7357 Kč - 29 681,8459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5550.0
|
||
| 28 614,546 Kč - 31 793,8849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5950.0
|
||
| 24 574,4254 Kč - 27 304,7793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5100.0
|
||
| 24 811,6858 Kč - 27 568,5673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5150.0
|
||
| 26 475,2357 Kč - 29 416,8183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5500.0
|
||
| 26 237,7274 Kč - 29 153,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5450.0