Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 692,4008 Kč - 5 213,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4400.0
|
||
| 1 582,4797 Kč - 2 637,3836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2600.0
|
||
| 5 434,1804 Kč - 6 037,868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5150.0
|
||
| 2 457,8888 Kč - 4 096,6466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3350.0
|
||
| 5 456,4933 Kč - 6 062,6601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5200.0
|
||
| 4 166,8082 Kč - 4 629,6768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3850.0
|
||
| 5 335,2599 Kč - 5 928,039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5050.0
|
||
| 5 849,9439 Kč - 6 499,9928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5600.0
|
||
| 5 999,4403 Kč - 6 666,0998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5750.0
|
||
| 6 097,617 Kč - 6 775,1851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5850.0
|
||
| 1 099,0338 Kč - 1 831,6403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1700.0
|
||
| 1 316,4605 Kč - 2 194,1009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2050.0
|
||
| 1 248,0343 Kč - 2 080,0572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2000.0
|
||
| 1 460,0068 Kč - 2 433,3446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2350.0
|
||
| 1 119,8592 Kč - 1 866,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1750.0
|
||
| 1 335,7983 Kč - 2 226,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2100.0
|
||
| 1 388,8534 Kč - 2 314,8384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
| 441,2994 Kč - 735,5816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
600.0
|
||
| 1 512,8139 Kč - 2 521,3566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2450.0
|
||
| 567,987 Kč - 946,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
850.0