Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
10 850,0146 Kč - 12 055,6545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5400.0
10 655,1487 Kč - 11 838,9715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5300.0
12 018,9622 Kč - 13 354,5126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
6000.0
398,409 Kč - 664,1804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
200.0
1 222,2505 Kč - 2 037,1669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
750.0
1 286,9579 Kč - 2 144,7646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
800.0
2 082,5364 Kč - 3 470,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1850.0
7 292,3483 Kč - 8 102,5541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3550.0
6 744,195 Kč - 7 493,4122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3250.0
7 095,9949 Kč - 7 884,3836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3450.0
10 668,0406 Kč - 11 853,3509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
3650.0
11 707,8213 Kč - 13 008,6628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
4050.0
12 129,5349 Kč - 13 477,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
4200.0
12 830,9034 Kč - 14 256,4492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
4450.0
12 690,5801 Kč - 14 100,7548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
4400.0
14 375,6992 Kč - 15 973,0542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
5000.0
14 517,2621 Kč - 16 130,2361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
5050.0
9 818,4154 Kč - 10 909,2678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
3350.0
15 640,3442 Kč - 17 378,0225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
5450.0
16 342,7044 Kč - 18 158,4778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
5700.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5400.0 0.6 ocel

20291778

Cenové rozmezí
12 055,6545 Kč - 10 850,0146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5300.0 0.6 ocel

20291754

Cenové rozmezí
11 838,9715 Kč - 10 655,1487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 6000.0 0.6 ocel

20291891

Cenové rozmezí
13 354,5126 Kč - 12 018,9622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 200.0 0.6 ocel

20291921

Cenové rozmezí
664,1804 Kč - 398,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 750.0 0.6 ocel

20292034

Cenové rozmezí
2 037,1669 Kč - 1 222,2505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 800.0 0.6 ocel

20292041

Cenové rozmezí
2 144,7646 Kč - 1 286,9579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1850.0 0.6 ocel

20291068

Cenové rozmezí
3 470,894 Kč - 2 082,5364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3550.0 0.6 ocel

20291402

Cenové rozmezí
8 102,5541 Kč - 7 292,3483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3250.0 0.6 ocel

20291341

Cenové rozmezí
7 493,4122 Kč - 6 744,195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3450.0 0.6 ocel

20291389

Cenové rozmezí
7 884,3836 Kč - 7 095,9949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 3650.0 0.6 ocel

20292614

Cenové rozmezí
11 853,3509 Kč - 10 668,0406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 4050.0 0.6 ocel

20292690

Cenové rozmezí
13 008,6628 Kč - 11 707,8213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 4200.0 0.6 ocel

20292720

Cenové rozmezí
13 477,2335 Kč - 12 129,5349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 4450.0 0.6 ocel

20292775

Cenové rozmezí
14 256,4492 Kč - 12 830,9034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 4400.0 0.6 ocel

20292768

Cenové rozmezí
14 100,7548 Kč - 12 690,5801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 5000.0 0.6 ocel

20292881

Cenové rozmezí
15 973,0542 Kč - 14 375,6992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 5050.0 0.6 ocel

20292898

Cenové rozmezí
16 130,2361 Kč - 14 517,2621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 3350.0 0.6 ocel

20292553

Cenové rozmezí
10 909,2678 Kč - 9 818,4154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 5450.0 0.6 ocel

20292973

Cenové rozmezí
17 378,0225 Kč - 15 640,3442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 5700.0 0.6 ocel

20293024

Cenové rozmezí
18 158,4778 Kč - 16 342,7044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099