Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 036,3379 Kč - 11 151,4866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4950.0
|
||
| 10 459,787 Kč - 11 622,0406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5200.0
|
||
| 10 427,5573 Kč - 11 586,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5150.0
|
||
| 10 655,1487 Kč - 11 838,9715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5300.0
|
||
| 11 434,1165 Kč - 12 704,4637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5700.0
|
||
| 8 368,8213 Kč - 9 298,7729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4100.0
|
||
| 7 292,3483 Kč - 8 102,5541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3550.0
|
||
| 7 683,3197 Kč - 8 536,9117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3750.0
|
||
| 8 565,1747 Kč - 9 516,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4200.0
|
||
| 8 957,8816 Kč - 9 953,2844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4400.0
|
||
| 8 076,0266 Kč - 8 973,2527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3950.0
|
||
| 8 467,2459 Kč - 9 408,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4150.0
|
||
| 4 311,842 Kč - 4 790,8254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2600.0
|
||
| 11 824,0963 Kč - 13 137,8296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5900.0
|
||
| 10 134,5146 Kč - 11 260,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5000.0
|
||
| 10 557,7158 Kč - 11 730,878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5250.0
|
||
| 11 336,1877 Kč - 12 595,8743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5650.0
|
||
| 11 921,7771 Kč - 13 246,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
5950.0
|
||
| 8 859,9528 Kč - 9 844,4471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
4350.0
|
||
| 311,1409 Kč - 518,6507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
200.0