Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,0343 Kč - 2 080,0572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2000.0
|
||
| 873,4257 Kč - 1 455,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1250.0
|
||
| 1 050,6892 Kč - 1 751,066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1600.0
|
||
| 1 539,0936 Kč - 2 564,9907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2500.0
|
||
| 309,1575 Kč - 515,1798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
350.0
|
||
| 1 565,3732 Kč - 2 608,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2550.0
|
||
| 4 067,3919 Kč - 4 519,3519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3750.0
|
||
| 2 457,8888 Kč - 4 096,6466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3350.0
|
||
| 1 072,0104 Kč - 1 786,7666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1650.0
|
||
| 1 460,0068 Kč - 2 433,3446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2350.0
|
||
| 4 116,9761 Kč - 4 574,3904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3800.0
|
||
| 441,2994 Kč - 735,5816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
600.0
|
||
| 418,2427 Kč - 696,9059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
550.0
|
||
| 901,1928 Kč - 1 502,1533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1300.0
|
||
| 1 362,3259 Kč - 2 270,7084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2150.0
|
||
| 4 514,8893 Kč - 5 016,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4200.0
|
||
| 2 290,2942 Kč - 3 816,9917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3100.0
|
||
| 951,5208 Kč - 1 585,9506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1400.0
|
||
| 1 582,4797 Kč - 2 637,3836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2600.0
|
||
| 1 634,7911 Kč - 2 724,6518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2700.0