Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
11 574,5409 Kč - 12 860,601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5950.0
8 601,8959 Kč - 9 557,7156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4350.0
9 077,0377 Kč - 10 085,5707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4600.0
386,8049 Kč - 644,8353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
200.0
11 668,8953 Kč - 12 965,5462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
6000.0
11 479,7051 Kč - 12 755,1744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5900.0
832,5813 Kč - 1 387,6355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
500.0
9 553,383 Kč - 10 614,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4850.0
904,3099 Kč - 1 507,0227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
550.0
616,6734 Kč - 1 027,789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
350.0
1 459,6048 Kč - 2 432,7549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
950.0
10 439,6404 Kč - 11 599,5737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5350.0
9 172,3549 Kč - 10 191,4787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4650.0
9 744,0174 Kč - 10 826,686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4950.0
10 250,2095 Kč - 11 389,2019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5250.0
7 175,0263 Kč - 7 972,2247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3600.0
6 698,4403 Kč - 7 442,6847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3350.0
10 123,842 Kč - 11 248,6331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5150.0
10 533,9948 Kč - 11 704,5189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5400.0
10 344,8046 Kč - 11 494,1471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5300.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5950.0 0.6 ocel

20291884

Cenové rozmezí
12 860,601 Kč - 11 574,5409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4350.0 0.6 ocel

20291563

Cenové rozmezí
9 557,7156 Kč - 8 601,8959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4600.0 0.6 ocel

20291617

Cenové rozmezí
10 085,5707 Kč - 9 077,0377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 200.0 0.6 ocel

20291921

Cenové rozmezí
644,8353 Kč - 386,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 6000.0 0.6 ocel

20291891

Cenové rozmezí
12 965,5462 Kč - 11 668,8953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5900.0 0.6 ocel

20291877

Cenové rozmezí
12 755,1744 Kč - 11 479,7051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 500.0 0.6 ocel

20291983

Cenové rozmezí
1 387,6355 Kč - 832,5813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4850.0 0.6 ocel

20291662

Cenové rozmezí
10 614,87 Kč - 9 553,383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 550.0 0.6 ocel

20291990

Cenové rozmezí
1 507,0227 Kč - 904,3099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 350.0 0.6 ocel

20291952

Cenové rozmezí
1 027,789 Kč - 616,6734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 950.0 0.6 ocel

20292072

Cenové rozmezí
2 432,7549 Kč - 1 459,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5350.0 0.6 ocel

20291761

Cenové rozmezí
11 599,5737 Kč - 10 439,6404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4650.0 0.6 ocel

20291624

Cenové rozmezí
10 191,4787 Kč - 9 172,3549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4950.0 0.6 ocel

20291686

Cenové rozmezí
10 826,686 Kč - 9 744,0174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5250.0 0.6 ocel

20291747

Cenové rozmezí
11 389,2019 Kč - 10 250,2095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3600.0 0.6 ocel

20291419

Cenové rozmezí
7 972,2247 Kč - 7 175,0263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3350.0 0.6 ocel

20291365

Cenové rozmezí
7 442,6847 Kč - 6 698,4403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5150.0 0.6 ocel

20291723

Cenové rozmezí
11 248,6331 Kč - 10 123,842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5400.0 0.6 ocel

20291778

Cenové rozmezí
11 704,5189 Kč - 10 533,9948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5300.0 0.6 ocel

20291754

Cenové rozmezí
11 494,1471 Kč - 10 344,8046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099