Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,4766 Kč - 352,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
200.0
|
||
| 365,6835 Kč - 609,6377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
450.0
|
||
| 619,3067 Kč - 1 032,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
950.0
|
||
| 1 661,0707 Kč - 2 768,2859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
| 1 781,0645 Kč - 2 968,3581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3000.0
|
||
| 1 634,7911 Kč - 2 724,6518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
| 1 687,1024 Kč - 2 811,6721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2800.0
|
||
| 418,2427 Kč - 696,9059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
550.0
|
||
| 1 099,0338 Kč - 1 831,6403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1700.0
|
||
| 1 146,6346 Kč - 1 910,9751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1800.0
|
||
| 309,1575 Kč - 515,1798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
350.0
|
||
| 777,4803 Kč - 1 295,6351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1050.0
|
||
| 390,2277 Kč - 650,5447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
500.0
|
||
| 594,0187 Kč - 989,9486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
900.0
|
||
| 850,1211 Kč - 1 416,8685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1200.0
|
||
| 492,3711 Kč - 820,6185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
700.0
|
||
| 1 739,4137 Kč - 2 898,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2900.0
|
||
| 5 088,0827 Kč - 5 653,3426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4800.0
|
||
| 5 335,2599 Kč - 5 928,039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5050.0
|
||
| 5 505,5816 Kč - 6 117,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5250.0